|
|
22430Kuželová ozubená kola z oceli, převod 1:3 ozubení frézované,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Ozubení frézované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy. Osový úhel = 90°.Pokyny k objednání:Kuželová kola se dodávají po kusech. Abyste obdrželi pár kuželových kol, objednejte současně uvedené spoluzabírající kolo.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Převodový poměr | Modul | Počet zubů | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | vhodné spoluzabírající kolo | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22430-010130015 | 1:3 | 1 | 15 | 32 | - | 7,1 | 17,7 | 15 | 13,3 | 4 | 16,6 | 9,3 | - | 22430-010130045 |  | | 15,69 € | | 22430-010130045 | 1:3 | 1 | 45 | - | 22 | 7,1 | 45,3 | 45 | 25,3 | 8 | 17,1 | 10 | 15 | 22430-010130015 |  | | 36,71 € | | 22430-015130015 | 1:3 | 1,5 | 15 | 46 | - | 10,5 | 26,5 | 22,5 | 19,3 | 8 | 22,6 | 11,7 | - | 22430-015130045 |  | | 16,94 € | | 22430-015130045 | 1:3 | 1,5 | 45 | - | 37 | 10,5 | 68,1 | 67,5 | 45,3 | 14 | 29,6 | 20 | 27 | 22430-015130015 |  | | 62,82 € | | 22430-020130015 | 1:3 | 2 | 15 | 60 | - | 14 | 35,4 | 30 | 25,3 | 8 | 28,9 | 14,2 | - | 22430-020130045 |  | | 30,50 € | | 22430-020130045 | 1:3 | 2 | 45 | - | 42 | 14 | 90,8 | 90 | 45,3 | 15 | 32,1 | 20 | 29 | 22430-020130015 |  | | 83,95 € | | 22430-025130015 | 1:3 | 2,5 | 15 | 73 | - | 18 | 44,2 | 37,5 | 32,3 | 12 | 34,6 | 15,9 | - | 22430-025130045 |  | | 30,36 € | | 22430-025130045 | 1:3 | 2,5 | 45 | - | 52 | 18 | 113,4 | 112,5 | 60,3 | 20 | 39,7 | 25 | 36 | 22430-025130015 |  | | 83,44 € | | 22430-030130015 | 1:3 | 3 | 15 | 88 | - | 21 | 53 | 45 | 40,3 | 15 | 41,3 | 19,7 | - | 22430-030130045 |  | | 37,40 € | | 22430-030130045 | 1:3 | 3 | 45 | - | 62 | 21 | 136,1 | 135 | 60,3 | 20 | 47,2 | 30 | 42,5 | 22430-030130015 |  | | 102,75 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|