Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuželová ozubená kola z plastu, převod 1:1,5vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22432

Kuželová ozubená kola z plastu, převod 1:1,5 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Osový úhel = 90°.
Otvor od modulu 1,5 třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.

Kuželová ozubená kola se dodávají po kusech. Potřebujete-li pár kuželových ozubených kol, objednejte si zároveň uvedené spoluzabírající kolo.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22432 Kuželová ozubená kola z plastu, převod 1:1,5vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 126 kB

Výkresy

Kuželová ozubená kola z plastu, převod 1:1,5vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Převodový
poměr
ModulPočet
zubů
AA1BD

D1D2D3LL1L2max.
krouticí moment
Nm
vhodné
spoluzabírající kolo
CADPřís.CenaObjednat
22432-115115016polyacetal1:1,51,51630-8262420818,810,817,836,122432-115115024 2,32 €
22432-115115024polyacetal1:1,51,524-26,683736241019,511,31854,222432-115115016 3,47 €
22432-215115016polyketon1:1,51,51630-8262420818,810,817,83822432-215115024 2,75 €
22432-215115024polyketon1:1,51,524-26,683736241019,511,3185722432-215115016 4,16 €