Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z plastu, modul 1 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22402

Čelní ozubená kola z plastu, modul 1 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Otvor třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22402 Čelní ozubená kola z plastu, modul 1 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 141 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z plastu, modul 1 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
D

D1D2D3D4BB1Lmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22402-1100012polyacetal12141249-991716,9 2,01 €
22402-1100013polyacetal13151349-991718,3 2,04 €
22402-1100014polyacetal14161449-991719,7 2,10 €
22402-1100015polyacetal15171549-991721,2 2,10 €
22402-1100016polyacetal16181649-991722,6 2,17 €
22402-1100017polyacetal1719174912961724 2,21 €
22402-1100018polyacetal1820184913961725,4 2,24 €
22402-1100019polyacetal1921194913961726,8 2,37 €
22402-1100020polyacetal2022204913961728,2 2,50 €
22402-1100021polyacetal21232151216961729,6 2,50 €
22402-1100022polyacetal22242251216961731,1 2,52 €
22402-1100023polyacetal23252351216961732,5 2,52 €
22402-1100024polyacetal24262461518,5961833,9 2,56 €
22402-1100025polyacetal25272561518,5961835,3 2,66 €
22402-1100026polyacetal26282661518,5961836,7 2,79 €
22402-1100027polyacetal27292761518,5961838,1 2,82 €
22402-1100028polyacetal28302861521961839,5 2,89 €
22402-1100030polyacetal30323061521961842,4 2,94 €
22402-1100032polyacetal32343261823,594,61845,2 3,07 €
22402-1100035polyacetal35373581823,594,61849,4 3,21 €
22402-1100036polyacetal3638368182794,61850,8 3,28 €
22402-1100038polyacetal3840388182794,61853,7 3,36 €
22402-1100040polyacetal4042408182794,61856,5 3,43 €
22402-1100042polyacetal4244428182794,61859,3 3,62 €
22402-1100045polyacetal45474581836,594,61863,6 3,97 €
22402-1100048polyacetal48504881836,594,61867,8 4,13 €
22402-1100050polyacetal50525081836,594,61870,6 4,67 €
22402-1100052polyacetal5254528214694,61873,5 4,83 €
22402-1100054polyacetal5456548214694,61876,3 4,97 €
22402-1100055polyacetal5557558214694,61877,7 5,12 €
22402-1100056polyacetal5658568214694,61879,1 5,28 €
22402-1100058polyacetal5860588214694,61882 5,41 €
22402-1100060polyacetal6062608214694,61884,8 5,62 €
22402-1100064polyacetal646664102156,594,61890,4 5,69 €
22402-1100065polyacetal656765102156,594,61891,8 5,73 €
22402-1100070polyacetal707270102156,594,61898,9 5,75 €
22402-1100072polyacetal72747210216694,618101,7 5,92 €
22402-1100075polyacetal75777510216694,618106 6,08 €
22402-1100080polyacetal80828010216694,618113,1 6,41 €
22402-1100085polyacetal85878510216694,618120,1 6,65 €
22402-1100090polyacetal90929010217694,618127,2 7,04 €
22402-1100100polyacetal10010210012248694,618141,3 7,85 €
22402-1100110polyacetal11011211012249694,618155,5 7,94 €
22402-1100120polyacetal1201221201224105,594,618169,6 8,99 €
22402-1100130polyacetal130132130122411594,618183,7 9,37 €
22402-1100140polyacetal140142140122412594,618197,9 9,79 €
22402-2100012polyketon12141249-991717,8 2,40 €
22402-2100013polyketon13151349-991719,3 2,46 €
22402-2100014polyketon14161449-991720,7 2,56 €
22402-2100015polyketon15171549-991722,2 2,60 €
22402-2100016polyketon16181649-991723,7 2,60 €
22402-2100017polyketon1719174912961725,2 2,66 €
22402-2100018polyketon1820184913961726,7 2,68 €
22402-2100019polyketon1921194913961728,2 2,85 €
22402-2100020polyketon2022204913961729,6 3,02 €
22402-2100021polyketon21232151216961731,1 3,02 €
22402-2100022polyketon22242251216961732,6 3,07 €
22402-2100023polyketon23252351216961734,1 3,07 €
22402-2100024polyketon24262461518,5961835,6 3,11 €
22402-2100025polyketon25272561518,5961837,1 3,21 €
22402-2100026polyketon26282661518,5961838,6 3,36 €
22402-2100027polyketon27292761518,5961840 3,39 €
22402-2100028polyketon28302861521961841,5 3,48 €
22402-2100030polyketon30323061521961844,5 3,57 €
22402-2100032polyketon32343261823,594,61847,5 3,71 €
22402-2100035polyketon35373581823,594,61851,9 3,84 €
22402-2100036polyketon3638368182794,61853,4 3,97 €
22402-2100038polyketon3840388182794,61856,4 3,99 €
22402-2100040polyketon4042408182794,61859,3 4,09 €
22402-2100042polyketon4244428182794,61862,3 4,32 €
22402-2100045polyketon45474581836,594,61866,8 4,80 €
22402-2100048polyketon48504881836,594,61871,2 4,97 €
22402-2100050polyketon50525081836,594,61874,2 5,66 €
22402-2100052polyketon5254528214694,61877,1 5,82 €
22402-2100054polyketon5456548214694,61880,1 5,98 €
22402-2100055polyketon5557558214694,61881,6 6,11 €
22402-2100056polyketon5658568214694,61883,1 6,38 €
22402-2100058polyketon5860588214694,61886,1 6,56 €
22402-2100060polyketon6062608214694,61889 6,79 €
22402-2100064polyketon646664102156,594,61895 6,89 €
22402-2100065polyketon656765102156,594,61896,4 6,91 €
22402-2100070polyketon707270102156,594,618103,9 6,95 €
22402-2100072polyketon72747210216694,618106,8 7,10 €
22402-2100075polyketon75777510216694,618111,3 7,37 €
22402-2100080polyketon80828010216694,618118,7 7,73 €
22402-2100085polyketon85878510216694,618126,1 8,03 €
22402-2100090polyketon90929010217694,618133,5 8,49 €
22402-2100100polyketon10010210012248694,618148,4 9,48 €
22402-2100110polyketon11011211012249694,618163,2 9,50 €
22402-2100120polyketon1201221201224105,594,618178,1 10,84 €
22402-2100130polyketon130132130122411594,618192,9 11,25 €
22402-2100140polyketon140142140122412594,618207,8 11,80 €