Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 3 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400-20

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 3 frézované ozubení,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 40 zubů s jednostranným nábojem, od 50 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400-20 Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 3 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20° 238 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 3 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 3
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 3
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22400-20-1130300012As nábojem312304236122750 52,68 €
22400-20-1130300015As nábojem315305145123550 58,88 €
22400-20-1130300020As nábojem320306660144550 82,28 €
22400-20-1130300024As nábojem324307872165050 98,07 €
22400-20-1130300025As nábojem325308175166050 110,72 €
22400-20-1130300030As nábojem330309690166050 153,19 €
22400-20-1130300040As nábojem34030126120208050 215,80 €

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 3
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 3
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
CADPřís.CenaObjednat
22400-20-1230300050Bbez náboje3503015615020 326,89 €
22400-20-1230300060Bbez náboje3603018618020 460,81 €