Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z plastu, modul 0,5 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22402

Čelní ozubená kola z plastu, modul 0,5 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Otvor třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22402 Čelní ozubená kola z plastu, modul 0,5 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 140 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z plastu, modul 0,5 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
D

D1D2D3D4BB1Lmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22402-1050012polyacetal127624-3371,4 0,36 €
22402-1050013polyacetal137,56,524-3371,5 0,36 €
22402-1050014polyacetal148725-3371,6 0,39 €
22402-1050015polyacetal158,57,536-33101,7 0,39 €
22402-1050016polyacetal169836-33101,8 0,46 €
22402-1050017polyacetal179,58,536-33102 0,46 €
22402-1050018polyacetal1810947,8-33102,1 0,46 €
22402-1050019polyacetal1910,59,547,8-33102,2 0,48 €
22402-1050020polyacetal20111047,9-33102,3 0,48 €
22402-1050021polyacetal2111,510,548-33102,4 0,48 €
22402-1050022polyacetal221211410-33102,5 0,48 €
22402-1050023polyacetal2312,511,549,9-33102,7 0,54 €
22402-1050024polyacetal24131249,9-33102,8 0,56 €
22402-1050025polyacetal2513,512,549,9-33102,9 0,61 €
22402-1050026polyacetal26141349,9-33103 0,61 €
22402-1050027polyacetal2714,513,549,9-33103,1 0,61 €
22402-1050028polyacetal281514410-33103,3 0,63 €
22402-1050030polyacetal301615411,9-33103,5 0,63 €
22402-1050032polyacetal321716412-33103,7 0,67 €
22402-1050035polyacetal3518,517,5412-33104,1 0,75 €
22402-1050036polyacetal361918411,9-33104,2 0,75 €
22402-1050038polyacetal382019412-33104,4 0,78 €
22402-1050040polyacetal40212041214,832104,7 0,82 €
22402-1050042polyacetal422221412,151732104,9 0,97 €
22402-1050045polyacetal4523,522,5412,151832105,3 1,12 €
22402-1050048polyacetal4825246151932105,6 1,25 €
22402-1050050polyacetal5026256152032105,8 1,38 €
22402-1050052polyacetal5227266152132106,1 1,41 €
22402-1050054polyacetal5428276152132106,3 1,41 €
22402-1050055polyacetal5528,527,56152332106,4 1,41 €
22402-1050060polyacetal6031306152332107 1,47 €
22402-1050064polyacetal6433326152332107,5 1,47 €
22402-1050070polyacetal7036356152932108,2 1,62 €
22402-1050072polyacetal7237366153032108,4 1,62 €
22402-1050075polyacetal7538,537,56153332108,8 1,69 €
22402-1050080polyacetal8041406153332109,4 1,77 €
22402-1050090polyacetal90464561539321010,6 1,81 €
22402-1050096polyacetal96494861542321011,3 1,90 €
22402-1050100polyacetal100515061544321011,7 1,96 €
22402-1050120polyacetal120616061554321014,1 2,01 €
22402-2050012polyketon127624-3371,4 0,46 €
22402-2050013polyketon137,56,524-3371,6 0,46 €
22402-2050014polyketon148725-3371,7 0,48 €
22402-2050015polyketon158,57,536-33101,8 0,48 €
22402-2050016polyketon169836-33101,9 0,54 €
22402-2050017polyketon179,58,536-33102,1 0,54 €
22402-2050018polyketon1810947,8-33102,2 0,54 €
22402-2050019polyketon1910,59,547,8-33102,3 0,56 €
22402-2050020polyketon20111047,9-33102,4 0,56 €
22402-2050021polyketon2111,510,548-33102,5 0,56 €
22402-2050022polyketon221211410-33102,7 0,56 €
22402-2050023polyketon2312,511,549,9-33102,8 0,63 €
22402-2050024polyketon24131249,9-33102,9 0,67 €
22402-2050025polyketon2513,512,549,9-33103,1 0,75 €
22402-2050026polyketon26141349,9-33103,2 0,75 €
22402-2050027polyketon2714,513,549,9-33103,3 0,75 €
22402-2050028polyketon281514410-33103,4 0,78 €
22402-2050030polyketon301615411,9-33103,7 0,78 €
22402-2050032polyketon321716412-33103,9 0,82 €
22402-2050035polyketon3518,517,5412-33104,3 0,90 €
22402-2050036polyketon361918411,9-33104,4 0,90 €
22402-2050038polyketon382019412-33104,7 0,93 €
22402-2050040polyketon40212041214,832104,9 0,97 €
22402-2050042polyketon422221412,151732105,2 1,15 €
22402-2050045polyketon4523,522,5412,151832105,5 1,38 €
22402-2050048polyketon4825246151932105,9 1,47 €
22402-2050050polyketon5026256152032106,1 1,67 €
22402-2050052polyketon5227266152132106,4 1,69 €
22402-2050055polyketon5528,527,56152332106,8 1,69 €
22402-2050060polyketon6031306152332107,4 1,81 €
22402-2050064polyketon6433326152332107,9 1,81 €
22402-2050065polyketon6533,532,56152332108 1,90 €
22402-2050070polyketon7036356152932108,6 1,96 €
22402-2050072polyketon7237366153032108,9 1,96 €
22402-2050075polyketon7538,537,56153332109,2 2,04 €
22402-2050080polyketon8041406153332109,8 2,10 €
22402-2050090polyketon90464561539321011,1 2,17 €
22402-2050096polyketon96494861542321011,8 2,31 €
22402-2050100polyketon100515061544321012,3 2,33 €
22402-2050120polyketon120616061554321014,8 2,40 €