Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z plastu, modul 1,25 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22402

Čelní ozubená kola z plastu, modul 1,25 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Otvor třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22402 Čelní ozubená kola z plastu, modul 1,25 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 139 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z plastu, modul 1,25 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
D

D1D2D3D4BB1Lmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22402-1125012polyacetal1217,51559-10101929,4 2,37 €
22402-1125013polyacetal1318,7516,2559-10101931,9 2,40 €
22402-1125014polyacetal142017,559-10101934,3 2,50 €
22402-1125015polyacetal1521,2518,7559131071936,8 2,52 €
22402-1125016polyacetal1622,52059131071939,7 2,56 €
22402-1125017polyacetal1723,7521,2559131071941,7 2,66 €
22402-1125018polyacetal182522,5512161071944,1 2,79 €
22402-1125019polyacetal1926,2523,75512161071946,6 2,94 €
22402-1125020polyacetal2027,525512161071949 3,07 €
22402-1125023polyacetal2331,2528,7561518,51071956,4 3,28 €
22402-1125024polyacetal2432,530615211071958,9 3,36 €
22402-1125025polyacetal2533,7531,25615211071961,3 3,71 €
22402-1125026polyacetal263532,561823,5105,51963,8 3,74 €
22402-1125027polyacetal2736,2533,7561823,5105,51966,2 3,91 €
22402-1125028polyacetal2837,53581823,5105,51968,7 3,97 €
22402-1125030polyacetal304037,581827105,51973,6 4,07 €
22402-1125032polyacetal3242,54081827105,51978,5 4,26 €
22402-1125035polyacetal3546,2543,7581827105,51985,9 4,42 €
22402-1125036polyacetal3647,54581836105,51988,3 4,55 €
22402-1125038polyacetal385047,581836105,51993,2 4,67 €
22402-1125040polyacetal4052,55081836105,51998,1 4,90 €
22402-1125045polyacetal4558,7556,2582146105,519110,4 5,12 €
22402-1125048polyacetal4862,56082146105,519117,8 5,28 €
22402-1125050polyacetal506562,582146105,519122,7 5,38 €
22402-1125052polyacetal5267,565102156105,519127,6 5,57 €
22402-1125054polyacetal547067,5102156105,519132,5 5,69 €
22402-1125056polyacetal5672,570102156105,519137,4 6,08 €
22402-1125060polyacetal6077,575102166105,519147,2 6,41 €
22402-1125064polyacetal6482,580102166105,519157 6,65 €
22402-1125065polyacetal6583,7581,25102166105,519159,5 6,81 €
22402-1125070polyacetal709087,5102176105,519171,8 6,95 €
22402-1125072polyacetal7292,590122176105,519176,7 7,04 €
22402-1125075polyacetal7596,2593,75102176105,519184 7,18 €
22402-1125080polyacetal80102,5100122486105,519196,3 7,37 €
22402-1125090polyacetal90115112,5122495105,519220,8 7,58 €
22402-1125100polyacetal100127,51251224105,5105,519245,4 7,76 €
22402-2125012polyketon1217,51559-10101930,9 2,85 €
22402-2125013polyketon1318,7516,2559-10101933,5 2,89 €
22402-2125014polyketon142017,559-10101936 3,02 €
22402-2125015polyketon1521,2518,7559131071938,6 3,07 €
22402-2125016polyketon1622,52059131071941,7 3,11 €
22402-2125017polyketon1723,7521,2559131071943,8 3,21 €
22402-2125018polyketon182522,5512161071946,3 3,36 €
22402-2125020polyketon2027,525512161071951,5 3,71 €
22402-2125021polyketon2128,7526,2561518,51071954,1 3,78 €
22402-2125024polyketon2432,530615211071961,8 3,99 €
22402-2125025polyketon2533,7531,25615211071964,4 4,47 €
22402-2125026polyketon263532,561823,5105,51967 4,51 €
22402-2125027polyketon2736,2533,7561823,5105,51969,5 4,67 €
22402-2125028polyketon2837,53581823,5105,51972,1 4,80 €
22402-2125030polyketon304037,581827105,51977,3 4,90 €
22402-2125032polyketon3242,54081827105,51982,4 5,14 €
22402-2125035polyketon3546,2543,7581827105,51990,2 5,35 €
22402-2125036polyketon3647,54581836105,51992,7 5,47 €
22402-2125038polyketon385047,581836105,51997,9 5,66 €
22402-2125040polyketon4052,55081836105,519103 5,92 €
22402-2125042polyketon425552,581836105,519108,2 5,98 €
22402-2125045polyketon4558,7556,2582146105,519115,9 6,11 €
22402-2125048polyketon4862,56082146105,519123,7 6,38 €
22402-2125050polyketon506562,582146105,519128,8 6,49 €
22402-2125052polyketon5267,565102156105,519134 6,68 €
22402-2125060polyketon6077,575102166105,519154,6 7,73 €
22402-2125064polyketon6482,580102166105,519164,9 8,03 €
22402-2125065polyketon6583,7581,25102166105,519167,5 8,21 €
22402-2125070polyketon709087,5102176105,519180,4 8,36 €
22402-2125072polyketon7292,590122176105,519185,5 8,49 €
22402-2125075polyketon7596,2593,75102176105,519193,2 8,66 €
22402-2125080polyketon80102,5100122486105,519206,1 8,84 €
22402-2125090polyketon90115112,5122495105,519231,9 9,14 €
22402-2125100polyketon100127,51251224105,5105,519257,7 9,41 €
22402-2125110polyketon110140137,51224115105,519283,4 9,72 €