|
|
22430Kuželová ozubená kola z oceli, převod 1:4 ozubení frézované,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Ozubení frézované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy. Osový úhel = 90°.Pokyny k objednání:Kuželová kola se dodávají po kusech. Abyste obdrželi pár kuželových kol, objednejte současně uvedené spoluzabírající kolo.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Převodový poměr | Modul | Počet zubů | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | vhodné spoluzabírající kolo | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22430-010140015 | 1:4 | 1 | 15 | 38 | - | 9,3 | 17,8 | 15 | 13,3 | 4 | 17,2 | 7,7 | - | 22430-010140060 |  | | 16,40 € | | 22430-010140060 | 1:4 | 1 | 60 | - | 22 | 9,3 | 60,3 | 60 | 30,3 | 8 | 17,1 | 10 | 15 | 22430-010140015 |  | | 63,41 € | | 22430-015140015 | 1:4 | 1,5 | 15 | 57 | - | 11 | 26,7 | 22,5 | 20,3 | 8 | 23 | 11,7 | - | 22430-015140060 |  | | 23,72 € | | 22430-015140060 | 1:4 | 1,5 | 60 | - | 42 | 11 | 90,4 | 90 | 50,3 | 15 | 34 | 25 | 31 | 22430-015140015 |  | | 82,70 € | | 22430-020140015 | 1:4 | 2 | 15 | 75 | - | 16 | 35,6 | 30 | 25,3 | 8 | 31 | 14,4 | - | 22430-020140060 |  | | 28,00 € | | 22430-020140060 | 1:4 | 2 | 60 | - | 48 | 16 | 120,6 | 120 | 60,3 | 16 | 37,6 | 25 | 34 | 22430-020140015 |  | | 101,46 € | | 22430-025140015 | 1:4 | 2,5 | 15 | 94 | - | 19 | 44,5 | 37,5 | 32,3 | 14 | 38,1 | 18,4 | - | 22430-025140060 |  | | 31,44 € | | 22430-025140060 | 1:4 | 2,5 | 60 | - | 58 | 19 | 150,7 | 150 | 60,3 | 20 | 44,8 | 30 | 40 | 22430-025140015 |  | | 120,75 € | | 22430-030140015 | 1:4 | 3 | 15 | 115 | - | 23 | 53,3 | 45 | 40,3 | 15 | 48,1 | 24,5 | - | 22430-030140060 |  | | 41,48 € | | 22430-030140060 | 1:4 | 3 | 60 | - | 69 | 23 | 180,8 | 180 | 80,3 | 20 | 53,2 | 35 | 48 | 22430-030140015 |  | | 256,17 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|