Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z plastu, modul 1,5vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22402

Čelní ozubená kola z plastu, modul 1,5 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Otvor třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22402 Čelní ozubená kola z plastu, modul 1,5vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 139 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z plastu, modul 1,5vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
D

D1D2D3D4BB1Lmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22402-1150012polyacetal122118614-12122350,8 2,66 €
22402-1150013polyacetal1322,519,5614-12122355,1 2,79 €
22402-1150014polyacetal142421614131210,52359,3 2,94 €
22402-1150015polyacetal1525,522,5614161210,52363,6 3,07 €
22402-1150016polyacetal162724614161210,52367,8 3,14 €
22402-1150017polyacetal1728,525,5614161210,52372,1 3,28 €
22402-1150018polyacetal18302781718,51210,52376,3 3,43 €
22402-1150019polyacetal1931,528,581718,51210,52380,5 3,48 €
22402-1150020polyacetal20333081722,51292384,8 3,57 €
22402-1150021polyacetal2134,531,581722,51252389 3,71 €
22402-1150022polyacetal22363381722,51252393,3 3,81 €
22402-1150023polyacetal2337,534,581722,51252397,5 3,93 €
22402-1150024polyacetal24393681926,512523101,7 4,09 €
22402-1150025polyacetal2540,537,581926,512523106 4,67 €
22402-1150026polyacetal26423981926,512523110,2 4,83 €
22402-1150027polyacetal2743,540,581925,512523114,5 4,90 €
22402-1150028polyacetal28454281925,512523118,7 5,04 €
22402-1150030polyacetal304845102433,512523127,2 5,12 €
22402-1150032polyacetal325148102433,512523135,7 5,28 €
22402-1150035polyacetal3555,552,5102441,512523148,4 5,62 €
22402-1150036polyacetal365754102441,512523152,6 5,75 €
22402-1150038polyacetal386057102441,512523161,1 6,08 €
22402-1150040polyacetal406360102448,512523169,6 6,41 €
22402-1150042polyacetal426663102448,512523178,1 6,56 €
22402-1150045polyacetal4570,567,5102448,512523190,8 6,65 €
22402-1150048polyacetal487572102448,512523203,5 6,79 €
22402-1150050polyacetal50787512276312523212 6,91 €
22402-1150052polyacetal52817812276312523220,5 7,04 €
22402-1150054polyacetal54848112276312523229 7,25 €
22402-1150055polyacetal5585,582,512276312523233,2 7,50 €
22402-1150060polyacetal60939012276312523254,4 7,73 €
22402-1150070polyacetal7010810514308812523296,8 7,96 €
22402-1150080polyacetal80123120143010412523339,2 8,33 €
22402-1150090polyacetal90138135143011612523381,7 8,59 €
22402-1150100polyacetal100153150204013319834 +1,5671,5 40,53 €
22402-1150110polyacetal110168165204014819834 +1,5738,6 42,11 €
22402-1150120polyacetal120183180204016319834 +1,5805,8 44,52 €
22402-1150130polyacetal130198195204017819834 +1,5872,9 46,93 €
22402-1150140polyacetal140213210204019319834 +1,5940,1 49,32 €
22402-1150150polyacetal150228225204020819834 +1,51007,2 51,77 €
22402-2150012polyketon122118614-12122353,4 3,21 €
22402-2150013polyketon1322,519,5614-12122357,8 3,36 €
22402-2150014polyketon142421614131210,52362,3 3,57 €
22402-2150015polyketon1525,522,5614161210,52366,8 3,71 €
22402-2150016polyketon162724614161210,52371,2 3,78 €
22402-2150017polyketon1728,525,5614161210,52375,7 3,97 €
22402-2150018polyketon18302781718,51210,52380,1 4,09 €
-polyketon1931,528,581718,51210,52384,6 na požádání
22402-2150020polyketon20333081722,51292389 4,29 €
22402-2150021polyketon2134,531,581722,51252393,5 4,47 €
22402-2150022polyketon22363381722,51252397,9 4,58 €
22402-2150023polyketon2337,534,581722,512523102,4 4,76 €
22402-2150024polyketon24393681926,512523106,8 4,92 €
22402-2150025polyketon2540,537,581926,512523111,3 5,66 €
22402-2150026polyketon26423981926,512523115,7 5,82 €
22402-2150027polyketon2743,540,581925,512523120,2 5,92 €
22402-2150028polyketon28454281925,512523124,6 6,05 €
22402-2150030polyketon304845102433,512523133,5 6,11 €
22402-2150032polyketon325148102433,512523142,5 6,38 €
22402-2150035polyketon3555,552,5102441,512523155,8 6,79 €
22402-2150036polyketon365754102441,512523160,3 6,95 €
22402-2150038polyketon386057102441,512523169,2 7,37 €
22402-2150040polyketon406360102448,512523178,1 7,73 €
-polyketon426663102448,512523187 na požádání
22402-2150045polyketon4570,567,5102448,512523200,3 8,03 €
22402-2150048polyketon487572102448,512523213,7 8,19 €
22402-2150050polyketon50787512276312523222,6 8,33 €
22402-2150052polyketon52817812276312523231,5 8,49 €
22402-2150054polyketon54848112276312523240,4 8,76 €
22402-2150055polyketon5585,582,512276312523244,9 9,05 €
22402-2150060polyketon60939012276312523267,1 9,37 €
22402-2150070polyketon7010810514308812523311,7 9,56 €
22402-2150080polyketon80123120143010412523356,2 10,01 €
22402-2150090polyketon90138135143011612523400,7 10,36 €
-polyketon100153150204013319834 +1,5705,1 na požádání
-polyketon110168165204014819834 +1,5775,6 na požádání
-polyketon120183180204016319834 +1,5846,1 na požádání
22402-2150130polyketon130198195204017819834 +1,5916,6 59,44 €
-polyketon140213210204019319834 +1,5987,1 na požádání
22402-2150150polyketon150228225204020819834 +1,51057,6 65,24 €