Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z plastu, modul 2 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22402

Čelní ozubená kola z plastu, modul 2 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Otvor třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22402 Čelní ozubená kola z plastu, modul 2 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 138 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z plastu, modul 2 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
D

D1D2D3D4BB1Lmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22402-1200012polyacetal122824818,5161513,527113,1 4,42 €
22402-1200013polyacetal133026818,518,51513,527122,5 4,63 €
22402-1200014polyacetal143228818,518,51513,527131,9 4,86 €
22402-1200015polyacetal153430818,522151227141,3 5,12 €
22402-1200016polyacetal163632817,52215627150,8 5,28 €
22402-1200017polyacetal173834817,52415627160,2 5,38 €
22402-1200018polyacetal184036817,52515627169,6 5,62 €
22402-1200019polyacetal194238817,52715627179 5,92 €
22402-1200020polyacetal20444010202815627188,5 6,41 €
22402-1200021polyacetal21464210202815627197,9 6,56 €
22402-1200022polyacetal22484410202815627207,3 6,65 €
22402-1200023polyacetal23504610243515627216,7 6,89 €
22402-1200024polyacetal24524810243515627226,1 7,04 €
22402-1200025polyacetal25545010243515627235,6 7,58 €
22402-1200026polyacetal265652102438,515627245 7,73 €
22402-1200027polyacetal275854102438,515627254,4 8,03 €
22402-1200028polyacetal286056102438,515627263,8 8,36 €
22402-1200030polyacetal306460102443,515627282,7 8,76 €
22402-1200032polyacetal32686410264415627301,5 9,05 €
22402-1200035polyacetal35747012265415627329,8 9,11 €
22402-1200036polyacetal36767212265415627339,2 9,43 €
22402-1200038polyacetal388076122661,515627358,1 9,75 €
22402-1200040polyacetal408480122661,515627376,9 9,86 €
22402-1200042polyacetal428884122661,515627395,8 10,01 €
22402-1200045polyacetal45949014306815627424,1 10,10 €
22402-1200048polyacetal481009614307415627452,3 10,24 €
22402-1200050polyacetal5010410014307815627471,2 10,36 €
22402-1200055polyacetal55114110143087,515627518,3 10,55 €
22402-1200060polyacetal60124120143097,515627565,4 10,63 €
22402-1200070polyacetal70144140143011715627659,7 10,88 €
22402-1200075polyacetal75154150204013319834895,3 42,11 €
22402-1200080polyacetal80164160204013319834955 44,11 €
22402-1200085polyacetal851741702040148198341014,7 46,15 €
22402-1200090polyacetal901841802040163198341074,4 48,14 €
22402-1200095polyacetal951941902040163198341134,1 50,14 €
22402-1200100polyacetal1002042002040178198341193,8 52,14 €
22402-1200110polyacetal1102242202040193198341313,1 53,77 €
22402-2200012polyketon122824818,5161513,527118,7 5,35 €
22402-2200013polyketon133026818,518,51513,527128,6 5,62 €
22402-2200014polyketon143228818,518,51513,527138,5 5,85 €
22402-2200015polyketon153430818,522151227148,4 6,11 €
22402-2200016polyketon163632817,52215627158,3 6,38 €
22402-2200017polyketon173834817,52415627168,2 6,49 €
22402-2200018polyketon184036817,52515627178,1 6,79 €
22402-2200019polyketon194238817,52715627188 7,10 €
22402-2200020polyketon20444010202815627197,9 7,73 €
22402-2200021polyketon21464210202815627207,8 7,85 €
22402-2200022polyketon22484410202815627217,7 8,03 €
-polyketon23504610243515627227,6 na požádání
22402-2200024polyketon24524810243515627237,5 8,49 €
22402-2200025polyketon25545010243515627247,4 9,14 €
22402-2200026polyketon265652102438,515627257,2 9,37 €
-polyketon275854102438,515627267,1 na požádání
22402-2200028polyketon286056102438,515627277 10,06 €
22402-2200030polyketon306460102443,515627296,8 10,55 €
22402-2200032polyketon32686410264415627316,6 10,88 €
22402-2200035polyketon35747012265415627346,3 10,95 €
22402-2200036polyketon36767212265415627356,2 11,37 €
22402-2200038polyketon388076122661,515627376 11,76 €
22402-2200040polyketon408480122661,515627395,8 11,87 €
22402-2200042polyketon428884122661,515627415,6 12,02 €
22402-2200045polyketon45949014306815627445,3 12,21 €
22402-2200048polyketon481009614307415627475 12,32 €
22402-2200050polyketon5010410014307815627494,8 12,50 €
22402-2200055polyketon55114110143087,515627544,2 12,70 €
22402-2200060polyketon60124120143097,515627593,7 12,81 €
22402-2200070polyketon70144140143011715627692,7 13,14 €
22402-2200075polyketon75154150204013319834940,1 50,74 €
-polyketon801641602040133198341002,7 na požádání
22402-2200085polyketon851741702040148198341065,4 55,60 €
22402-2200090polyketon901841802040163198341128,1 57,99 €
22402-2200095polyketon951941902040163198341190,8 60,43 €
22402-2200100polyketon1002042002040178198341253,5 62,81 €
22402-2200110polyketon1102242202040193198341378,8 64,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83