Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 2 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22401

Čelní ozubená kola z oceli, modul 2 ozubení kalené, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vytvrzením se kvalita ozubení mění na cca 10-11.
Čelní ozubená kola jsou vybavena středicím otvorem, resp. jsou předvrtaná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22401 Čelní ozubená kola z oceli, modul 2 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20° 341 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 2 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22401-0120200012As nábojem212202824101835 11,35 €
22401-0120200015As nábojem215203430102435 15,40 €
22401-0120200018As nábojem218204036102535 18,75 €
22401-0120200020As nábojem220204440103035 22,77 €
22401-0120200024As nábojem224205248123535 28,38 €
22401-0120200025As nábojem225205450123535 28,43 €
22401-0120200030As nábojem230206460144035 34,70 €
22401-0120200036As nábojem236207672144535 41,30 €
22401-0120200040As nábojem240208480145035 47,52 €
22401-0120200050As nábojem25020104100167035 62,23 €
22401-0120200060As nábojem26020124120167035 76,74 €