Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z plastu, modul 0,7 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22402

Čelní ozubená kola z plastu, modul 0,7 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Otvor třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22402 Čelní ozubená kola z plastu, modul 0,7 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 140 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z plastu, modul 0,7 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
D

D1D2D3D4BB1Lmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22402-1070012polyacetal129,88,436-66155,5 0,61 €
22402-1070013polyacetal1310,59,136-66156 0,61 €
22402-1070014polyacetal1411,29,836-66156,4 0,63 €
22402-1070015polyacetal1511,910,536-66156,9 0,67 €
22402-1070016polyacetal1612,611,249-66157,3 0,75 €
22402-1070017polyacetal1713,311,949-66157,8 0,75 €
22402-1070018polyacetal181412,649-66158,3 0,78 €
22402-1070019polyacetal1914,713,349-66158,7 0,78 €
22402-1070020polyacetal2015,41449-66159,2 0,82 €
22402-1070021polyacetal2116,114,749-66159,7 0,82 €
22402-1070022polyacetal2216,815,449-661510,1 0,84 €
22402-1070023polyacetal2317,516,149-661510,6 0,90 €
22402-1070024polyacetal2418,216,84913631511 0,93 €
22402-1070025polyacetal2518,917,56913631511,5 0,97 €
22402-1070026polyacetal2619,618,26913631512 1,05 €
22402-1070027polyacetal2720,318,96913631512,4 1,12 €
22402-1070028polyacetal282119,66913631512,9 1,15 €
22402-1070030polyacetal3022,42161216631512,8 1,18 €
22402-1070032polyacetal3223,822,461216631514,7 1,25 €
22402-1070035polyacetal3525,924,561518,5631516,1 1,35 €
22402-1070036polyacetal3626,625,261518,5631516,6 1,38 €
22402-1070038polyacetal382826,661521631517,5 1,47 €
22402-1070040polyacetal4029,42861521631518,4 1,62 €
22402-1070042polyacetal4230,829,461824621519,4 1,81 €
22402-1070045polyacetal4532,931,561824621520,7 1,96 €
22402-1070048polyacetal483533,681824621522,1 2,10 €
22402-1070050polyacetal5036,43581827,5621523 2,21 €
22402-1070052polyacetal5237,836,481827,5621524 2,37 €
22402-1070054polyacetal5439,237,881827,5621524,9 2,50 €
22402-1070055polyacetal5539,938,581830621525,4 2,56 €
22402-1070056polyacetal5640,639,281830621525,8 2,79 €
22402-1070060polyacetal6043,44281830621527,7 2,94 €
22402-1070064polyacetal6446,244,881837621529,5 3,07 €
22402-1070065polyacetal6546,945,581837621530 3,21 €
22402-1070070polyacetal7050,44981837621532,3 3,36 €
22402-1070072polyacetal7251,850,481837621533,2 3,45 €
22402-1070075polyacetal7553,952,5101837621534,6 3,57 €
22402-1070080polyacetal8057,456102146,5621536,9 3,71 €
22402-1070090polyacetal9064,463102157621541,5 4,07 €
22402-1070100polyacetal10071,470102157621546,1 4,29 €
22402-1070120polyacetal12085,484102177621555,4 4,55 €
22402-2070012polyketon129,88,436-66155,8 0,75 €
22402-2070013polyketon1310,59,136-66156,3 0,75 €
22402-2070014polyketon1411,29,836-66156,7 0,78 €
22402-2070015polyketon1511,910,536-66157,2 0,82 €
22402-2070016polyketon1612,611,249-66157,7 0,90 €
22402-2070017polyketon1713,311,949-66158,2 0,90 €
22402-2070018polyketon181412,649-66158,7 0,93 €
22402-2070019polyketon1914,713,349-66159,2 0,93 €
22402-2070020polyketon2015,41449-66159,7 0,97 €
22402-2070021polyketon2116,114,749-661510,1 0,97 €
22402-2070022polyketon2216,815,449-661510,6 1,02 €
22402-2070023polyketon2317,516,149-661511,1 1,09 €
22402-2070024polyketon2418,216,84913631511,6 1,12 €
22402-2070025polyketon2518,917,56913631512,1 1,15 €
22402-2070026polyketon2619,618,26913631512,6 1,25 €
22402-2070028polyketon282119,66913631513,5 1,41 €
22402-2070030polyketon3022,42161216631514,5 1,45 €
22402-2070032polyketon3223,822,461216631515,5 1,47 €
22402-2070035polyketon3525,924,561518,5631516,9 1,62 €
22402-2070036polyketon3626,625,261518,5631517,4 1,67 €
22402-2070040polyketon4029,42861521631519,3 1,96 €
22402-2070042polyketon4230,829,461824621520,3 2,17 €
22402-2070045polyketon4532,931,561824621521,8 2,33 €
22402-2070048polyketon483533,681824621523,2 2,56 €
22402-2070050polyketon5036,43581827,5621524,2 2,66 €
22402-2070052polyketon5237,836,481827,5621525,2 2,85 €
22402-2070055polyketon5539,938,581830621526,6 3,11 €
22402-2070056polyketon5640,639,281830621527,1 3,36 €
22402-2070060polyketon6043,44281830621529,1 3,57 €
22402-2070064polyketon6446,244,881837621531 3,71 €
22402-2070065polyketon6546,945,581837621531,5 3,84 €
22402-2070070polyketon7050,44981837621533,9 3,99 €
22402-2070072polyketon7251,850,481837621534,9 4,20 €
22402-2070075polyketon7553,952,5101837621536,3 4,29 €
22402-2070080polyketon8057,456102146,5621538,8 4,47 €
22402-2070090polyketon9064,463102157621543,6 4,90 €
22402-2070096polyketon9668,667,2102157621546,5 5,12 €
22402-2070100polyketon10071,470102157621548,4 5,19 €
22402-2070120polyketon12085,484102177621558,1 5,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83