Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ozubené tyče z oceli, frézované ozubení přímé ozubení, úhel záběru 20°
22421

Ozubené tyče z oceli, frézované ozubení přímé ozubení, úhel...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Ozubené tyče jsou vhodné pro souvislou montáž.

Procesem kalení se kvalita ozubení mění na cca 10-11.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22421 Ozubené tyče z oceli, frézované ozubení přímé ozubení, úhel záběru 20° 159 kB

Výkresy

Ozubené tyče z oceli, frézované ozubení přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloModulB

HH1L
jmenovitá
délka
L
skutečná délka
CADPřís.CenaObjednat
22421-020200X1000220201810001005,31 74,82 €
22421-020200X2000220201820002004,34 114,15 €
22421-025250X10002,5252522,510001005,31 106,01 €
22421-025250X20002,5252522,520002002,77 180,63 €
22421-030300X1000330302710001008,45 115,23 €
22421-030300X2000330302720002007,48 207,37 €
22421-040400X1000440403610001005,31 156,98 €
22421-040400X2000440403620002010,62 280,27 €
22421-050500X1000550504510001005,31 215,54 €
22421-050500X2000550504520002010,62 417,94 €
22421-060600X1000660605410001017,88 292,13 €
22421-060600X2000660605420002016,9 523,11 €