Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuželová ozubená kola z oceli, převod 1:1 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22430

Kuželová ozubená kola z oceli, převod 1:1 ozubení frézované,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Ozubení frézované, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Osový úhel = 90°.
Pokyny k objednání:Kuželová kola se dodávají po kusech. Abyste obdrželi pár kuželových kol, objednejte současně uvedené spoluzabírající kolo.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22430 Kuželová ozubená kola z oceli, převod 1:1 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 198 kB

Výkresy

Kuželová ozubená kola z oceli, převod 1:1 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPřevodový
poměr
ModulPočet
zubů
ABDD1D2D3LL1vhodné
spoluzabírající kolo
CADPřís.CenaObjednat
22430-0101100161:111616417,41613,3411,26,722430-010110016 14,27 €
22430-0101100191:111918420,41915,3411,86,622430-010110019 14,65 €
22430-0101100221:1122204,723,42216,3512,86,122430-010110022 16,40 €
22430-0101100261:1126225,527,42620,3513,3722430-010110026 18,30 €
22430-0101100301:1130266,431,43020,3516822430-010110030 21,15 €
22430-0151100161:11,51626626,12420,3818,912,222430-015110016 15,69 €
22430-0151100191:11,51930730,628,520,3821,311,622430-015110019 17,46 €
22430-0151100221:11,522337,535,13325,3822,512,722430-015110022 19,83 €
22430-0151100261:11,526368,541,13928,3823,21222430-015110026 22,87 €
22430-0151100301:11,530421047,145301227,212,122430-015110030 28,76 €
22430-0201100161:121633834,83225,3823,513,622430-020110016 18,55 €
22430-0201100191:121936940,83825,3824,21222430-020110019 22,61 €
22430-0201100221:1222421046,84430,31027,91422430-020110022 26,77 €
22430-0201100261:1226481254,85235,31231,413,722430-020110026 40,15 €
22430-0201100301:1230541362,86040,31234,11722430-020110030 48,52 €
22430-0251100161:12,516401043,54030,31228,115,222430-025110016 28,11 €
22430-0251100191:12,51942115147,535,31227,11322430-025110019 36,27 €
22430-0251100221:12,522481258,55545,31230,115,722430-025110022 38,81 €
22430-0251100261:12,526541568,56545,31533,21622430-025110026 45,22 €
22430-0251100301:12,530641678,57550,315392022430-025110030 55,76 €
22430-0301100161:1316461252,24840,31231,718,122430-030110016 32,92 €
22430-0301100191:1319541361,25740,3143617,122430-030110019 37,67 €
22430-0301100221:1322581570,26650,31536,917,122430-030110022 42,41 €
22430-0301100261:1326641782,27850,31538,41822430-030110026 53,87 €
22430-0301100301:1330741994,29060,32043,82222430-030110030 59,59 €