Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ozubené tyče z oceli ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22420

Ozubené tyče z oceli ozubení frézované, přímé ozubení, úhel...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Ozubené tyče jsou vhodné pro souvislou montáž.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22420 Ozubené tyče z oceli ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 128 kB

Výkresy

Ozubené tyče z oceli ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloModulBH

H1L
jmenovitá
délka
L
skutečná délka
CADPřís.CenaObjednat
22420-010150X1000115151410001002,17 43,80 €
22420-010150X2000115151420002001,19 100,12 €
22420-010150X5001151514500499,51 21,98 €
22420-015170X10001,5171715,510001003,74 60,24 €
22420-015170X20001,5171715,520002002,77 120,37 €
22420-015170X5001,5171715,5500499,51 30,19 €
22420-020200X1000220201810001005,31 54,58 €
22420-020200X2000220201820002004,34 109,10 €
22420-020200X5002202018500502,65 31,86 €
22420-025250X10002,5252522,510001005,31 66,23 €
22420-025250X20002,5252522,520002002,77 132,45 €
22420-025250X5002,5252522,5500502,65 33,06 €
22420-030300X1000330302710001008,45 89,67 €
22420-030300X2000330302720002007,48 157,79 €
22420-030300X5003303027500499,51 44,79 €
22420-040300X1000430302610001005,31 79,95 €
22420-040300X2000430302620002010,62 159,77 €
22420-040400X5004404036500502,65 57,99 €
22420-040400X1000440403610001005,31 116,00 €
22420-040400X2000440403620002010,62 222,67 €
22420-040400X3000440403630003003,36 324,89 €
22420-050500X5005505045500502,65 78,96 €
22420-050500X1000550504510001005,31 157,98 €
22420-050500X2000550504520002010,62 308,07 €
22420-050500X3000550504530003000,22 497,73 €
22420-060600X1000660605410001017,88 213,21 €
22420-060600X2000660605420002016,9 416,43 €
22420-080800X1000880807210001005,31 421,75 €
22420-080800X2000880807220002010,62 843,49 €