Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ozubené kulaté tyče, z nerezové oceli, frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22425-20

Ozubené kulaté tyče, z nerezové oceli, frézované ozubení, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Vnější průměr, vyvozená tolerance h9.
Upozornění:Ozubení hřebenových tyčí se obrábí horní frézou.
Vznikají tak minusové tolerance u rozměru H a H1:
do modulu 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 až 3: -0,3 mm.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22425-20 Ozubené kulaté tyče, z nerezové oceli, frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20° 147 kB

Výkresy

Ozubené kulaté tyče, z nerezové oceli, frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloModulB

DHH1LCADPřís.CenaObjednat
22425-20-110060X100016101091000 146,58 €
22425-20-110060X200016101092000 239,84 €
22425-20-115090X10001,59151513,51000 147,69 €
22425-20-115090X20001,59151513,52000 279,83 €
22425-20-120120X10002122020181000 151,02 €
22425-20-120120X20002122020182000 302,04 €
22425-20-125150X10002,515252522,51000 179,88 €
22425-20-125150X20002,515252522,52000 399,74 €
22425-20-130180X10003183030271000 231,85 €
22425-20-130180X20003183030272000 489,46 €
22425-20-140240X10004244040361000 339,79 €
22425-20-140240X20004244040362000 719,53 €