Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2,5 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400-20

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2,5 frézované...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400-20 Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2,5 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20° 255 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2,5 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22400-20-1125250012As kulovým knoflíkem2,512253530102245 66,03 €
22400-20-1125250013As kulovým knoflíkem2,5132537,532,5102545 67,84 €
22400-20-1125250014As kulovým knoflíkem2,514254035102845 68,06 €
22400-20-1125250015As kulovým knoflíkem2,5152542,537,5103045 70,00 €
22400-20-1125250020As kulovým knoflíkem2,520255550124045 81,47 €
22400-20-1125250024As kulovým knoflíkem2,524256560144545 92,45 €
22400-20-1125250025As kulovým knoflíkem2,5252567,562,5145045 105,48 €
22400-20-1125250030As kulovým knoflíkem2,530258075145545 123,26 €
22400-20-1125250040As kulovým knoflíkem2,54025105100167045 151,89 €
22400-20-1125250050As kulovým knoflíkem2,55025130125208045 181,62 €
22400-20-1125250060As kulovým knoflíkem2,560251551502010045 220,60 €