Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuželová ozubená kola ze zinku, převod 1:1 litá, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22433

Kuželová ozubená kola ze zinku, převod 1:1 litá, přímé ozubení,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zinek ZnAl4Cu1.Provedení: Lité, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Osový úhel = 90°. Bez povrchové úpravy.
Otvor třískově obroben.
Upozornění:Kuželová kola se dodávají po kusech. Abyste obdrželi pár kuželových kol, objednejte současně uvedené spoluzabírající kolo.Teplotní rozsah:Při zatížení smějí být zinková kuželová ozubená kola použita maximálně do +100 °C.Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22433 Kuželová ozubená kola ze zinku, převod 1:1 litá, přímé ozubení, úhel záběru 20° 311 kB

Výkresy

Kuželová ozubená kola ze zinku, převod 1:1 litá, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPřevodový
poměr
ModulPočet
zubů
ABD

D1D2D3LL1L2max.
krouticí moment
Nm
vhodné
spoluzabírající kolo
CADPřís.CenaObjednat
22433-051100161:111617,94,517,316126137,51321,822433-05110016 1,90 €
22433-151100161:11,51625,26,9262419818,610,71773,122433-15110016 3,84 €
22433-201100161:1216309,634,832231021,31019,2185,722433-20110016 4,46 €
22433-251100161:12,51636,212,343,340261225,5122335722433-25110016 6,22 €
22433-301100161:131642,71452,348301429,31326576,822433-30110016 8,92 €
22433-351100161:13,51649,415,561,456341633,21429,2898,922433-35110016 13,48 €