Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 6 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22401

Čelní ozubená kola z oceli, modul 6 ozubení kalené, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vytvrzením se kvalita ozubení mění na cca 10-11.
Čelní ozubená kola jsou vybavena středicím otvorem, resp. jsou předvrtaná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22401 Čelní ozubená kola z oceli, modul 6 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20° 322 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 6 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22401-0160600012As nábojem612608472205480 68,99 €
22401-0160600015As nábojem6156010290207080 92,92 €
22401-0160600016As nábojem6166010895207580 93,15 €
22401-0160600018As nábojem61860120108208080 113,06 €
22401-0160600020As nábojem62060132120209080 136,88 €
22401-0160600024As nábojem624601561442511080 182,54 €
22401-0160600025As nábojem625601621502511080 194,11 €