Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400-20

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2 frézované ozubení,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 70 zubů s jednostranným nábojem, od 80 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400-20 Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20° 250 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22400-20-1120200012As nábojem212202824101835 23,94 €
22400-20-1120200013As nábojem213203026102035 25,94 €
22400-20-1120200014As nábojem214203228102235 26,23 €
22400-20-1120200015As nábojem215203430102435 28,49 €
22400-20-1120200020As nábojem220204440103035 34,52 €
22400-20-1120200024As nábojem224205248123535 37,89 €
22400-20-1120200025As nábojem225205450123535 43,95 €
22400-20-1120200030As nábojem230206460144035 45,61 €
22400-20-1120200040As nábojem240208480145035 65,79 €
22400-20-1120200050As nábojem25020104100167035 93,82 €
22400-20-1120200060As nábojem26020124120167035 149,67 €

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 2
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
CADPřís.CenaObjednat
22400-20-1220200080Bbez náboje2802016416020 231,51 €