Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Pružné opěrky

Pružné tlačné prvky se v praxi nejčastěji používají jako přítlačné nebo jako odtlačující kolíky. Pružný tlačný prvek se používá tehdy, má-li být některý prvek při výrobě nástrojů nebo ve strojírenství rychle zajištěn, indexován či ustaven do určité polohy. Pružné tlačné prvky jsou i dennodenně často používané normované díly. Aretace je užitečná a funkční. Tlačných prvků se tak využívá např. v systémech zamykání, v šoupátkách, objímkách lamp nebo i pro vystřeďování ložiskových ploch. Pružný tlačný prvek je z tohoto důvodu i relativně často využíván v domácnostech.
Společnost norelem má pružné tlačné prvky v různých tvarech a velikostech. S ohledem na upevnění tlačného prvku existují v zásadě dvě hlavní varianty. Pružný tlačný prvek má za tímto účelem buď zářez, nebo otvor s vnitřním šestihranem. Na protilehlé straně se nachází tzv. tlačné tělísko. Je většinou kulička, může to však být i čep. Pouzdro je z oceli, nerezu nebo plastu. Pouzdro je dodáváno v hladkém provedení nebo jako závit. Kuličky jsou buď ocelové, keramické či z polyoxymetylénu (krátce POM).
Kromě standardního provedení existují pružné tlačné prvky i s pojistkou LONG-LOK, s adhezním kroužkem, jako zarážkový prvek, ve dvoustranném provedení nebo i s klasickou šroubovou hlavou.

Informace o polyoxymetylénu:

Polyoxymetylén je vysoce molekulární termoplast. Zkráceně se nazývá POM. Polyoxymetylén je také známý jako Acetal. Největšími výhodami jsou nízké hodnoty tření, vysoká tuhost a tepelná stabilita. Všechny tyto pozitivní vlastnosti činí z POM ideální umělou hmotu pro přesné díly v průmyslu.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83