|
|
|
03036Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.
Závitová pojistka z nylonu. Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:L2 = cca dvě otáčky závitu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03036-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 4 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,1 | 0,07 |  | | 5,89 € | | | 03036-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 |  | | 5,29 € | | | 03036-05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 2,5 | 6 | 11 | 0,12 | 0,08 |  | | 5,19 € | | | 03036-06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 9 | 13 | 0,44 | 0,21 |  | | 5,04 € | | | 03036-08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 8 | 4 | 15 | 30 | 1,1 | 0,38 |  | | 5,44 € | | | 03036-10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 9 | 5 | 20 | 35 | 1,3 | 0,6 |  | | 6,23 € | | | 03036-12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 10 | 6 | 30 | 55 | 2 | 1,3 |  | | 9,57 € | | | 03036-16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 14 | 8 | 65 | 125 | 3,9 | 3 |  | | 15,10 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03036-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 4 | 1,5 | 5 | 7 | 0,1 | 0,07 |  | | 6,44 € | | | 03036-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 22 | 0,18 | 0,12 |  | | 5,68 € | | | 03036-205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 2,5 | 19 | 30 | 0,12 | 0,08 |  | | 5,47 € | | | 03036-206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 28 | 40 | 0,44 | 0,21 |  | | 5,47 € | | | 03036-208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 8 | 4 | 47 | 73 | 1,1 | 0,38 |  | | 5,85 € | | | 03036-210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 9 | 5 | 66 | 100 | 1,3 | 0,6 |  | | 6,79 € | | | 03036-212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 10 | 6 | 66 | 120 | 2 | 1,3 |  | | 10,29 € | | | 03036-216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 14 | 8 | 90 | 180 | 3,9 | 3 |  | | 16,19 € | |
|
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|