Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, prodloužené, nerezová ocel
03070

Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, prodloužené,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a pružina z nerezové oceli.
Kulička z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03070 Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, prodloužené, nerezová ocel 174 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, prodloužené, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1D2LL1Zdvih
S
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03070-104nerezová ocel434,6910,81222 1,55 €
03070-105nerezová ocel545,612111930 1,73 €
03070-106nerezová ocel656,51411,52240 1,78 €
03070-108nerezová ocel868,51611,84273 2,16 €
03070-110nerezová ocel10812222,52,754100 2,40 €
03070-112nerezová ocel121014242,53,554122 2,90 €
03070-404POM434,6910,61222 1,69 €
03070-405POM545,61210,81930 1,89 €
03070-406POM656,51411,32240 1,96 €
03070-408POM868,51611,64273 2,38 €
03070-410POM10812222,52,654100 2,63 €
03070-412POM121014242,53,354122 3,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83