|
|
|
03001Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou a kuličkou, z oceli,... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli, třída pevnosti 5.8. Kulička z oceli. Pružina z pružinové oceli, tř. D.
Závitová pojistka z nylonu.Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:L2 = cca dvě otáčky závitu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D=Závit | D1 | H=Zdvih | L=Délka | L1 | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03001-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 4 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,1 | 0,07 |  | | 1,76 € | | | 03001-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 |  | | 1,53 € | | | 03001-05 | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 6 | 0,8 | 6 | 11 | 0,12 | 0,08 |  | | 1,55 € | | | 03001-06 | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 13 | 0,43 | 0,21 |  | | 1,61 € | | | 03001-08 | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 8 | 1,2 | 15 | 30 | 1,09 | 0,37 |  | | 1,96 € | | | 03001-10 | M10 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 40 | 1,36 | 0,62 |  | | 2,00 € | | | 03001-12 | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 10 | 2 | 30 | 55 | 2,03 | 1,36 |  | | 4,05 € | | | 03001-16 | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 14 | 2,5 | 65 | 125 | 3,95 | 2,95 |  | | 5,93 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03001-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 4 | 0,4 | 5 | 7 | 0,1 | 0,07 |  | | 2,07 € | | | 03001-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 5 | 0,6 | 12 | 22 | 0,18 | 0,12 |  | | 1,64 € | | | 03001-205 | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 6 | 0,8 | 19 | 30 | 0,12 | 0,08 |  | | 1,64 € | | | 03001-206 | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 28 | 40 | 0,43 | 0,21 |  | | 1,66 € | | | 03001-208 | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 8 | 1,2 | 47 | 73 | 1,09 | 0,37 |  | | 2,01 € | | | 03001-210 | M10 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1,6 | 66 | 100 | 1,36 | 0,62 |  | | 2,08 € | | | 03001-212 | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 10 | 2 | 66 | 120 | 2,03 | 1,36 |  | | 4,08 € | | | 03001-216 | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 14 | 2,5 | 90 | 180 | 3,95 | 2,95 |  | | 6,03 € | |
|
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|