Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli, třída D.
Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03000 Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové 251 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LH=ZdvihNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03000-03M31,570,40,41,53 1,17 €
03000-04M42,590,80,6410 0,89 €
03000-05M53120,90,8611 0,89 €
03000-06M63,51411913 0,89 €
03000-08M85161,51,21530 1,20 €
03000-10M1061921,62040 1,24 €
03000-12M128222,523055 1,93 €
03000-16M1610243,52,565125 2,56 €
03000-20M2012304,52,580160 3,86 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, zvýšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, zvýšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LH=ZdvihNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03000-203M31,570,40,457 1,23 €
03000-204M42,590,80,61222 0,97 €
03000-205M53120,90,81930 0,95 €
03000-206M63,514112840 0,95 €
03000-208M85161,51,24773 1,24 €
03000-210M1061921,666100 1,32 €
03000-212M128222,5266120 2,05 €
03000-216M1610243,52,590180 2,74 €
03000-220M2012304,52,5115240 4,07 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LH=ZdvihNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03000-404M42,5160,80,6410 1,14 €
03000-405M53200,90,8611 1,14 €
03000-406M63,52511913 1,14 €
03000-408M85301,51,21530 1,52 €
03000-410M1063521,62040 1,69 €
03000-412M128402,523055 2,46 €
03000-416M1610453,52,565125 3,31 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83