|
|
|
03020Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, z oceli |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Tlačný čep z oceli. Pružina pružinová ocel tř. D.Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a tlačným kolíkem, z oceli, standardní síla pružiny |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03020-04 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 1,00 € | | | 03020-05 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 |  | | 0,99 € | | | 03020-06 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 |  | | 0,99 € | | | 03020-08 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 1,25 € | | | 03020-10 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 1,33 € | | | 03020-12 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 |  | | 2,00 € | | | 03020-16 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 |  | | 2,75 € | | | 03020-20 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 |  | | 4,46 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a tlačným kolíkem, z oceli, malá síla pružiny |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03020-104 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 |  | | 1,15 € | | | 03020-105 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 1,15 € | | | 03020-106 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 |  | | 1,22 € | | | 03020-108 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 |  | | 1,46 € | | | 03020-110 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 |  | | 1,51 € | | | 03020-112 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 |  | | 2,15 € | | | 03020-116 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 |  | | 2,89 € | | | 03020-120 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 |  | | 4,52 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a tlačným kolíkem, z oceli, zvětšená síla pružiny |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03020-205 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 |  | | 1,16 € | | | 03020-206 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 |  | | 1,23 € | | | 03020-208 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 |  | | 1,47 € | | | 03020-210 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 |  | | 1,54 € | | | 03020-212 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 |  | | 2,21 € | | | 03020-216 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 |  | | 2,98 € | |
|
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|