|
|
03020Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Tlačný čep z oceli. Pružina pružinová ocel tř. D.Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | L | H | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03020-104 | ocel | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 | | | 1,12 € | | 03020-105 | ocel | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 | | | 1,12 € | | 03020-106 | ocel | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | | | 1,18 € | | 03020-108 | ocel | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 7 | 15 | | | 1,41 € | | 03020-110 | ocel | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 | | | 1,46 € | | 03020-112 | ocel | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 | | | 2,09 € | | 03020-116 | ocel | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 22 | 50 | | | 2,81 € | | 03020-120 | ocel | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 30 | 60 | | | 4,39 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|