|
|
|
03025Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, nerezové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310. Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny |
více informací |
| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | H=Zdvih | L | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03025-04 | nerezová ocel | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 2,75 € | | | 03025-05 | nerezová ocel | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 |  | | 2,73 € | | | 03025-06 | nerezová ocel | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 |  | | 2,73 € | | | 03025-08 | nerezová ocel | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 3,59 € | | | 03025-10 | nerezová ocel | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 4,16 € | | | 03025-12 | nerezová ocel | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 |  | | 5,31 € | | | 03025-16 | nerezová ocel | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 |  | | 6,96 € | | | 03025-20 | nerezová ocel | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 |  | | 9,40 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, malá síla pružiny |
více informací |
| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | H=Zdvih | L | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03025-104 | nerezová ocel | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 |  | | 3,13 € | | | 03025-105 | nerezová ocel | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 3,19 € | | | 03025-106 | nerezová ocel | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 |  | | 3,23 € | | | 03025-108 | nerezová ocel | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 |  | | 4,00 € | | | 03025-110 | nerezová ocel | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 |  | | 4,59 € | | | 03025-112 | nerezová ocel | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 |  | | 6,10 € | | | 03025-116 | nerezová ocel | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 |  | | 7,48 € | | | 03025-120 | nerezová ocel | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 |  | | 9,97 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, větší síla pružiny |
více informací |
| Objednací číslo | Síla pružiny | Materiál základní těleso | D | D1 | H=Zdvih | L | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03025-205 | zvětšená | nerezová ocel | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 |  | | 3,21 € | | | 03025-206 | zvětšená | nerezová ocel | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 |  | | 3,23 € | | | 03025-208 | zvětšená | nerezová ocel | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 |  | | 4,01 € | | | 03025-210 | zvětšená | nerezová ocel | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 |  | | 4,70 € | | | 03025-212 | zvětšená | nerezová ocel | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 |  | | 6,14 € | | | 03025-216 | zvětšená | nerezová ocel | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 |  | | 7,51 € | |
|
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|