Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné prvky 
Aretační čepy 
Dorazové prvky 
Středicí a polohovací prvky 
Fixační prvky 
Vodicí vložky do drážek
03000

Pružné tlačné prvky Aretační čepy Dorazové prvky Středicí...

zpět

norelem fixuje - 03000

Skupina výrobků 03000 od norelem se člení do osmi kategorií:
- Pružné tlačné prvky
- Dorazy
- Fixační čepy s kuličkami
- Aretační čepy
- Uchycovací čepy, polohovací systémy
- Středicí upínače
- Paralelní podložky, vložky do drážky, válcové kolíky
- Pružné boční opěrky

Pružné opěrky

Paleta výrobků společnosti norelem zahrnuje pružné opěrky nejrůznějších variant. S otvorem s vnitřním šestihranem nebo se zářezem se používají nejčastěji při výrobě strojů a nástrojů. Fungují přitom jako přítlačné kolíky, popř. odtlačné kolíky pro rychlou fixaci prvků. Tlačným prvkem je buď kulička nebo čep. Kuličky jsou buď ocelové, keramické nebo z polyoxymetylénu.
Další provedení:

- s pojistkou LONG-LOK.
- s adhezním kroužkem,
- se šroubovou hlavou.

Dorazy

Excentrické dorazy, přestavitelné šroubové dorazy nebo obrobkové 5D dorazy - společnost norelem disponuje mnohostrannou nabídkou dorazů. Obecně slouží jako pomůcka k polohování obrobků nebo dílů. Uplatnění nacházejí především v montáži a v obráběcích strojích, kde se univerzálně seřizují a vyrovnávají např. různé lišty přípravků.

Fixační čepy s kuličkami

Fixační čep s kuličkami se skládá ze tří hlavních komponent: rukojeti s tlačítkem, čepu a kuliček. Tlačítko je vybaveno pružinovou mechanikou, která zajišťuje odblokování čepu tím, že se kuličky stáhnou dovnitř. Pokud opět dojde k uvolnění knoflíku, čep se opět v důsledku vyjetí kuliček zajistí. Lze tak vysokými přídržnými silami bezpečně a rychle zajišťovat díly.
Společnost norelem má ve svém sortimentu fixační čepy s kuličkami s nejrůznějšími tvary držadel. Navíc jsou podle oblasti aplikace v provedení z oceli, nerezu a plastu.

Aretační čepy

Aretační čepy známé též jako západkové čepy se používají k fixování nebo indexování strojních prvků. Uplatnění nacházejí např. při výrobě strojů, kde se používají pro zajištění odklápěcích a otočných přípravků. Aretační čepy lze ovládat pomocí vytahovacího knoflíku nebo vytahovacího kroužku. Prostřednictvím mechanismu se tahem vytáhne aretační kolík příslušného protikusu. Tím lze rychle a bez problémů fixovat a uvolňovat zástrčková spojení.
Sortiment norelem obsahuje aretační čepy s různými délkami kolíků, průměry čepů a variantami materiálů.

Uchycovací čepy / polohovací systémy

Uchycovací čepy patří ke klasickým polohovacím prvkům. Hodí se jednak k montáži přípravků, jednak zodpovídají za polohování a přesné seřízení dílů v obráběcích strojích.
Společnost norelem nabízí kromě uchycovacích čepů nejrůznějšího provedení dodatečně další polohovací prvky. Patří k nim středicí čepy, polohovací kolíky nebo též uchycovací čepy.

Středicí upínače

Pomocí středicích upínačů lze optimálně upínat či polohovat obrobky. Centrické upínání vede k tomu, že obrobek se vystředí s velmi vysokou reprodukční přesností a bez deformace. Další výhoda středicích upínačů spočívá v tom, že mají malou konstrukční výšku a rozsah přestavení je velký. Navíc lze obrobek upnout přítlakem.
Společnost norelem nabízí středicí upínače s kuličkami nebo s šestihranem. Sortiment doplňují příslušné upínací trny a středicí prvky.

Paralelní podložky / vložky do drážky / válcové kolíky

Tato kategorie výrobků se mj. skládá z těchto polohovacích prvků:

- Páry paralelních prvků podle DIN 6346
- Polohovací úhelníky
- Vložky do drážky a vodicí vložky do drážky
- Těsná pera podle DIN 6585 A a Woodrufova pera podle DIN 6888
- Válcové kolíky

Pružné boční opěrky

Pružné boční opěrky se používají k polohování a upínání, k přidržování a upevňování obrobků a dílů. Pružné boční opěrky lze používat univerzálně ať už při gravírování, popisování, vrtání či svařování.
Na rozdíl od běžných pružných tlačných prvků působí síla u pružných bočních opěrek na tlačný prvek horizontálně. Sortiment společnosti norelem zahrnuje pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez závitového pouzdra a s příslušným excentrem pro uchycení.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83