Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
NOVINKY
Aretační čepy bez nákružku od společnosti norelem
Jako aretační čepy - v praxi často nazývané také jako zajišťovací kolíky - se označuje standardizovaná aretační jednotka, kterou lze použít k blokování nebo indexování pohyblivých prvků stroje v určité poloze.

       

Konstrukce aretačních a zajišťovacích čepů

Klasický aretační čep má tahový knoflík nebo také tahový kroužek. Aretační kolík se vysune pomocí mechanismu z odpovídajícího protějšího kusu. To umožňuje rychlé a snadné upevnění a uvolnění zásuvných spojů.

Způsob funkce aretačních a zajišťovacích čepů

Aretační čepy se skládají z vedení s kolíkem uvnitř. Po zatažení za úchyt se kolík zasune do vedení a poloha pohyblivé části se může změnit. Po dosažení požadované polohy se tah uvolní a aretační čep zafixuje polohu pohyblivé části. Zajišťovací čepy odolávají nejsilnějším bočním silám. Pouze ruční zásah uživatele změní polohu uzamčení.
Pomocí aretačního kolíku je možné uvolnit tvarové spojení mezi pevnou a pohyblivou součástí. To se provádí ručním ovládáním vytahovacího knoflíku nebo kroužku, dálkovým ovládáním nebo pneumatickým ovládáním - další vývoj, který stanovuje v automatizaci nová měřítka. Aretační čepy se používají tam, kde je nutné zabránit změnám polohy vlivem bočních sil.

Oblasti použití Zajišťovacích čepů & aretačních čepů

Aretační čepy od společnosti norelem jsou k dispozici v různých provedeních. Aretační čepy tak lze použít v široké paletě aplikací:
  • Zajištění otočných a rotačních zařízení
  • .
  • Polohování dorazů
  • Nastavení výšky
  • Rychlé oddělení komponent
Aretační čepy od společnosti norelem jsou velmi robustní a mají dlouho životnost. Při kontrole kvality se věnuje zvláštní pozornost přesnému chodu a dokonalému zajištění v koncové poloze. Tato kvalita šroubů zaručuje v praxi bezvadnou funkčnost.

Různé typy zajišťovacích čepů a aretačních čepů

Aretační čepy od společnosti norelem jsou k dispozici v mnoha provedeních a tvarech. Vedle ocelových variant jsou k dispozici obzvláště kvalitní aretační čepy z nerezové oceli.

Různá tvarová označení popisují drobné rozdíly aretačních čepů: Existují modely s aretací závitu, s prodlouženým aretačním čepem, krátká provedení, vyměnitelné písty pro tenkostěnné díly, varianta ECO, aretační čepy s blokováním, s pojistkou proti pootočení a s náběhovým úkosem, s aretačním označením, s nákružkem a bez něho a také s dorazem a bez dorazu.

Společnost norelem dále nabízí vysoce kvalitní prémiové a přesné aretační čepy s válcovým nebo kuželovým zajišťovacím čepem, s pneumatickým aretováním a s náběhovým úkosem. Náběhový úkos umožňuje samostatné vysunutí čepu působením příčných sil.

Pneumatický aretační čep od společnosti norlem stanovuje nová měřítka v automatizaci. Aretační čep se ovládá tlakovým vzduchem. Nastavení do původní polohy se uskutečňuje po odpojení přívodu vzduchu. Pneumatické aretační čepy nalézají použití např. v taktovaném výrobním zařízení nebo montážním zařízení, jakož i u bezpečnostně důležitých aplikací, které nepovolují manuální odblokování.

Pro určité oblasti, kde by se aretační kolíky neměly dorážet do konce, existují zajišťovací kolíky s aretací závitu. Pomocí pojistky závitu lze hloubku montáže přesně přizpůsobit stávajícím komponentům, takže není nutné žádné zatloukání.

Pro aplikace, kde je třeba zabránit nežádoucímu pohybu aretačních čepů, jsou vhodné modely s aretací. Jsou přesvědčivé jednoduchou manipulací. Stisknutím tlačítka se provede zablokování; červený odblokovací knoflík umožňuje praktické uvolnění a změnu aretační polohy.

Dalším řešením jsou aretační čepy norelem s pojistkou proti protočení, který je k dostání s jemným nebo normálním závitem.. Speciální pojistka zaručuje, že se poloha čepu k pouzdru nezmění. Náběhový úkos umožňuje samostatné vysunutí pojistného čepu působením příčných sil. Uvolnění šroubu až k označení na čepu umožňuje otočení náběhového úkosu v rastru o 60°.

V nepřístupných montážních prostorech, kde je obtížná obsluha nebo kde je z ergonomických a bezpečnostních důvodů nutné dálkové ovládání, jsou optimálním řešením aretační čepy s dálkovým ovládáním. Spojení mezi aretačními čepy a stranou obsluhy zajišťuje bowdenové lanko. Kombinace aretačních čepů a ovládacího prvku tvoří kompletní systém, který lze používat mnohostranně. Alternativně k ovládacímu prvku slouží přiložená šroubová přípojka (Ø 5 x 7 mm) k zapojení specifického ovládacího prvku do systému.

Přesné aretační čepy s kuželovým zajišťovacím kolíkem tvoří optimální kombinaci pro rychlé polohování a upevnění. Díky přesnému provedení aretačního čepu a pouzdra se docílí vysoké reprodukční přesnosti při párování dvou prvků.

Zákazníci si také mohou vybrat z různých možností kombinací, pokud jde o varianty hlavy: K dispozici jsou úchyty hřibovitého tvaru, úchyty tvaru T, tvary L,

V podstatě jsou k dispozici všechny aretační čepy této řady v běžných délkách čepů 24-134 mm a průměrech čepů 3-25 mm.

Dodatečně k aretačním čepů nabízí norelem následující příslušenství:
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83