Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Uchycovací čepy / polohovací prvky

Konstruktér je během výrobního procesu podrobován mnoha výzvám. Důležitým krokem je přitom polohování a přesné seřizování dílu v obráběcím stroji. Polohovací prvky jsou pro tento krok podstatné, neboť zaručují potřebnou přesnost při obrábění prvku. Polohovací prvky, jako je např. uchycovací čep, jsou tedy pro konečný výsledek výroby spoluurčující.
Vysoká kvalita a snadná manipulace jsou pro společnost norelem rozhodující kritéria pro zařazení do sortimentu polohovacích prvků. Společnost norelem má v rozsáhlém sortimentu normovaných dílů mnoho polohovacích prvků, od klasických uchycovacích čepů přes polohovací kolíky, středicí čepy, uchycovací pouzdra až po komplexní polohovací válce.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83