|
|
03155-02Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení A (zalisováno... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4548.Provedení: kalené min 40 HRC, bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | D5 | D6 | T | Minimální tloušťka základové desky H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03155-02-13 | 13 | 17,3 | 25 | 20,03 | 12,1 | 6,6 | 5,58 | 20 | 26 | 6,92 | 20 | | | 65,02 € | | 03155-02-16 | 16 | 20,7 | 28,6 | 22,03 | 12,1 | 6,9 | 6,6 | 22 | 29 | 7,24 | 20 | | | 55,55 € | | 03155-02-20 | 20 | 24,8 | 32,2 | 28,03 | 17,1 | 8,42 | 8,13 | 28 | 33 | 8,74 | 25 | | | 53,52 € | | 03155-02-25 | 25 | 30,4 | 40,2 | 35,03 | 21 | 10,22 | 10,16 | 35 | 41 | 10,54 | 25 | | | 61,59 € | | 03155-02-30 | 30 | 36,2 | 48,2 | 42,03 | 21,8 | 10,63 | 11,18 | 42 | 49 | 10,95 | 30 | | | 74,98 € | | 03155-02-35 | 35 | 41,3 | 54,2 | 48,03 | 25,1 | 12,18 | 14,78 | 48 | 55 | 12,5 | 32 | | | 51,41 € | | 03155-02-50 | 50 | 58,4 | 75,2 | 67,03 | 31,1 | 15,43 | 18,67 | 67 | 76 | 15,75 | 45 | | | 113,99 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|