|
|
03162Upevňovací pouzdra pro polohovací válce, pneumatické |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Poniklováno.Upozornění:Upevňovací pouzdra se umísťují do přípravkových nebo výměnných desek a tvoří protikus k polohovacímu válci. Upevňovací pouzdra se vystředí v lícovaném otvoru a poté se připevní 4 šrouby. V denním používání zasahují kuličky polohovacího válce do zadního zářezu upevňovacího pouzdra a tvoří tak rychlou, bezpečnou a vysoce přesnou výměnnou jednotku. Zkracují se tím přípravné a výměnné časy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03162-12 | 12,1 | 20 | 19,6 | 36 | 4,5 | 8 | M4 | 28 | 19,8 | 37 | 8 | 10,5 | 7,5 | 3,5 | 8 | 8,5 | | | 57,68 € | | 03162-16 | 16,1 | 25 | 24,6 | 44 | 5,5 | 9,5 | M5 | 34 | 24,8 | 45 | 9,5 | 11 | 7 | 4 | 7,5 | 10 | | | 61,41 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|