|
|
03130Středící čepy, válcové nebroušený |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Rovná plocha se středicím důlkem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03130-05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | | | 5,55 € | | 03130-07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | | | 6,03 € | | 03130-08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | | | 6,76 € | | 03130-081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | | | 7,08 € | | 03130-09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | | | 7,60 € | | 03130-12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | | | 8,53 € | | 03130-121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | | | 9,10 € | | 03130-14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | | | 10,47 € | | 03130-16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | | | 13,41 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|