Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno. Zalícovaný obvod a vodicí plochy broušené.Upozornění:Pomocí rozpěrných čepů je možné polohování např. rastrových desek na ploše stolu stroje s T-drážkami (viz nákres). V deskách, které je třeba polohovat, musí být pro rozpěrné čepy dva odpovídající otvory.
Rozpěrný šroub má průchozí šestihran, a proto je možné jej ovládat ze dvou stran.
Odkaz na výkres:
1) Rastrová deska
2) Posuvné ocelové upínky
3) Stůl stroje
4) Středící čepy rozpěrné
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03151 Středící čepy, rozpěrné 318 kB

Výkresy

Středící čepy, rozpěrné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDBB1B2Doporučený
průměr
CADPřís.CenaObjednat
03151-1610A161020-16,01 ±0,01 30,56 €
03151-1612A161222-16,01 ±0,01 27,85 €
03151-1614B1614161816,01 ±0,01 27,85 €
03151-2024B2024283220,01 ±0,01 38,77 €