Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Polohovací pouzdro slícováno s polohovacím kuželem.Teplotní rozsah:max. +80 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03152-11 Polohovací pouzdra ocelová pro středicí jednotky 519 kB

Výkresy

Polohovací pouzdra ocelová pro středicí jednotky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostD

H
min.
L
max.
Tpro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
03152-11-111612,58,59-0,103152-10-1 35,24 €
03152-11-33322517,518-0,103152-10-3 35,24 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83