|
|
03140Středící čepy, zploštělé broušený |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Rovná plocha se středicím důlkem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03140-05 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 8,21 € | | 03140-07 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 9,10 € | | 03140-08 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 9,46 € | | 03140-081 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 9,87 € | | 03140-09 | 16 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 10,55 € | | 03140-12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 11,67 € | | 03140-121 | 20 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 12,67 € | | 03140-14 | 22 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 14,24 € | | 03140-16 | 25 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 14,74 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|