|
|
03153-02Polohovací válec z ušlechtilé oceli Ball Lock |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polohovací válec a kuličky z ušlechtilé oceli 1.4542.Provedení: Polohovací válec a kuličky, kalené min. 40-HRC, bez povrchové úpravy.Upozornění:Přitažením pohybového šroubu (D2) je střední kulička stlačena dolů a vytlačí tím tři upevňovací kuličky směrem ven, kde jsou upnuty do upínacího pouzdra. Pomocí tohoto snadno ovladatelného systému jsou doby seřízení strojů až dvanáctkrát kratší než u běžných metod.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Tloušťka upínacích desek ±0,13 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Přídržná síla F kN | Utahovací moment max. Nm | Objednací číslo Opravní sada
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03153-02-13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | 03153-02-913013 | | | 135,62 € | | 03153-02-13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | 03153-02-913020 | | | 136,90 € | | 03153-02-16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | 03153-02-916020 | | | 136,90 € | | 03153-02-16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | 03153-02-916025 | | | 138,20 € | | 03153-02-20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | 03153-02-920020 | | | 127,05 € | | 03153-02-20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,4 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | 03153-02-920025 | | | 128,47 € | | 03153-02-25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 11 | 03153-02-925020 | | | 135,62 € | | 03153-02-25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 11 | 03153-02-925025 | | | 135,62 € | | 03153-02-30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 18 | 03153-02-930020 | | | 155,24 € | | 03153-02-30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 18 | 03153-02-930025 | | | 156,77 € | | 03153-02-35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 33 | 03153-02-935020 | | | 196,32 € | | 03153-02-35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 33 | 03153-02-935025 | | | 204,06 € | | 03153-02-35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 33 | 03153-02-935040 | | | 219,11 € | | 03153-02-35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 33 | 03153-02-935050 | | | 233,31 € | | 03153-02-50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 65 | 03153-02-950020 | | | 289,80 € | | 03153-02-50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 65 | 03153-02-950025 | | | 300,84 € | | 03153-02-50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 65 | 03153-02-950040 | | | 332,58 € | | 03153-02-50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 65 | 03153-02-950050 | | | 343,62 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|