|
|
03154Středicí pouzdra |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel na valivá ložiska.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Při toleranci osové vzdálenosti ±0,005 mm a použití 2 středicích pouzder jakosti I je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,013 mm. Při toleranci osové vzdálenosti ±0,03 mm a při použití vždy jednoho středicího pouzdra jakosti I a II je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,04 mm. Středicí pouzdra se vtlačí lehkým tlakem do upevňovacích otvorů upevňovacích desek. Další pokyny viz Všeobecné informace.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D | T=tolerance | D1 | L | Montážní otvor pro centrovací pouzdro Ø +0,010 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03154-113013 | jakost I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 21,00 € | | 03154-113020 | jakost I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 21,91 € | | 03154-116020 | jakost I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 17,07 € | | 03154-116025 | jakost I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 21,91 € | | 03154-120020 | jakost I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 18,54 € | | 03154-120025 | jakost I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 25,85 € | | 03154-125020 | jakost I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 18,54 € | | 03154-125025 | jakost I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 25,85 € | | 03154-130020 | jakost I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 25,29 € | | 03154-130025 | jakost I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 34,19 € | | 03154-135020 | jakost I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 31,12 € | | 03154-135025 | jakost I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 34,19 € | | 03154-135040 | jakost I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 36,93 € | | 03154-135050 | jakost I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 39,17 € | | 03154-150020 | jakost I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 59,37 € | | 03154-150040 | jakost I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 67,93 € | | 03154-150050 | jakost I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 72,94 € | | 03154-213013 | jakost II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 21,00 € | | 03154-213020 | jakost II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 21,91 € | | 03154-216020 | jakost II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 21,00 € | | 03154-216025 | jakost II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 21,91 € | | 03154-220020 | jakost II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 22,80 € | | 03154-220025 | jakost II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 25,85 € | | 03154-225020 | jakost II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 22,80 € | | 03154-225025 | jakost II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 25,85 € | | 03154-230020 | jakost II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 31,12 € | | 03154-235025 | jakost II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 34,19 € | | 03154-235040 | jakost II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 36,93 € | | 03154-235050 | jakost II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 39,17 € | | 03154-250025 | jakost II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 63,07 € | | 03154-250050 | jakost II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 72,94 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|