|
|
03150Středící čepy, zploštělé nebroušený |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Rovná plocha se středicím důlkem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03150-05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 7,60 € | | 03150-07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 8,37 € | | 03150-08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 8,87 € | | 03150-081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 9,50 € | | 03150-09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 10,18 € | | 03150-12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 10,41 € | | 03150-121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 11,68 € | | 03150-14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 13,67 € | | 03150-16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 14,50 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|