|
|
03153-02Opravářská sada pro polohovací válce z ušlechtilé oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisUpozornění:Sada pro opravy se skládá ze zajišťovacího šroubu, O-kroužku a 4dílné sady kuliček.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Název | Hodí se pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03153-02-913013 | Opravářská Sada | 03153-02-13013 | | | 20,33 € | | 03153-02-913020 | Opravářská Sada | 03153-02-13020 | | | 20,33 € | | 03153-02-916020 | Opravářská Sada | 03153-02-16020 | | | 20,45 € | | 03153-02-916025 | Opravářská Sada | 03153-02-16025 | | | 20,45 € | | 03153-02-920020 | Opravářská Sada | 03153-02-20020 | | | 16,71 € | | 03153-02-920025 | Opravářská Sada | 03153-02-20025 | | | 18,22 € | | 03153-02-925020 | Opravářská Sada | 03153-02-25020 | | | 32,57 € | | 03153-02-925025 | Opravářská Sada | 03153-02-25025 | | | 33,84 € | | 03153-02-930020 | Opravářská Sada | 03153-02-30020 | | | 41,98 € | | 03153-02-930025 | Opravářská Sada | 03153-02-30025 | | | 41,98 € | | 03153-02-935020 | Opravářská Sada | 03153-02-35020 | | | 71,84 € | | 03153-02-935025 | Opravářská Sada | 03153-02-35025 | | | 71,84 € | | 03153-02-935040 | Opravářská Sada | 03153-02-35040 | | | 71,84 € | | 03153-02-935050 | Opravářská Sada | 03153-02-35050 | | | 71,84 € | | 03153-02-950020 | Opravářská Sada | 03153-02-50020 | | | 79,82 € | | 03153-02-950025 | Opravářská Sada | 03153-02-50025 | | | 79,82 € | | 03153-02-950040 | Opravářská Sada | 03153-02-50040 | | | 79,82 € | | 03153-02-950050 | Opravářská Sada | 03153-02-50050 | | | 79,82 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|