Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí polohovacího válce lze obrobek snadno upevnit a vystředit v otvoru. Zvýšené upínací síly lze dosáhnout díky integrovanému axiálnímu jehlovému ložisku, které vytváří nízké povrchové tření na tuhých styčných plochách. Ložisko zaručuje svou vysokou nosností dlouhou životnost. Upínací válec s efektem přitažení.Montáž:Zasuňte polohovací válec přes upevňovaný obrobek do montážního otvoru. Šroub nejprve utáhněte ručně pomocí rýhovaného šroubu a poté vhodným klíčem. Rýhovaný díl může být také zapuštěn do příslušného otvoru.Přednosti:Snadno nastavitelný upínací rozsah Nezávisle na průměru otvoru a povrchové úpravě (do H12) Efekt přitažení Značné zvýšení upínací síly při stejném utahovacím momentu, ve srovnání s provedením s kuličkami Vysoce kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životnostíPoužití:Ideální pro upevnění standardních prvků různých tlouštěk. Upínací válec lze použít i pro rychlovýměnné systémy.Odkaz na výkres:
Rozměr H se vztahuje na rozsah upínání.
1) O-kroužek.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.