Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň a upínací válec z oceli pro zušlechtění.
Kuličky nerezavějící ocel.
Provedení: Těleso kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Polohovací a upínací systém se hodí zejména pro montáž do přípravků (desky, upínací kostky, věže atd.) ve všech montážních polohách. Díky modulární konstrukci lze počet a a vzdálenost polohovacích válců optimálně přizpůsobit
danému upínacímu úkolu. Díky malým průměrům polohovacích válců lze zmenšit i vzdálenost mezi polohovacími válci.

Aktivací polohovacího válce přípojkou "otevřít" se 3 upínací kuličky mechanicky uvolní. 3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze rychle vyměnit. Pro upnutí se odejme vzduch z přípojky "otevřít" a přípojka "zavřít" pak obdrží vzduch na polohovací válec. 3 upínací kuličky vyjedou mechanicky opět ven a výměnný přípravek se upne.
Pro udržení optimální upínací síly zůstane polohovací válec připojený na vzduch.
Příslušenství:Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03161-02 Polohovací válce pneumatické 330 kB

Výkresy (celkový přehled)

Polohovací válce pneumatické

Polohovací válce pneumatické, provedení A

více informací

Výkresy

Polohovací válce pneumatické, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
03161-02-11670kÛnickÈA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 563,50 €
03161-02-12085kÛnickÈA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 653,20 €

Polohovací válce pneumatické, provedení C

více informací

Výkresy

Polohovací válce pneumatické, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
03161-02-31670válcovéC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 484,15 €
03161-02-32085válcovéC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 563,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83