|
|
03161-02_CPolohovací válce pneumatické, provedení C |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Skříň a upínací válec z oceli pro zušlechtění. Kuličky nerezavějící ocel 1.0503.Provedení: Těleso kaleno a brynýrováno. Funkční plochy broušeny.Upozornění:Polohovací a upínací systém se hodí zejména pro montáž do přípravků (desky, upínací kostky, věže atd.) ve všech montážních polohách. Díky modulární konstrukci lze počet a a vzdálenost polohovacích válců optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Díky malým průměrům polohovacích válců lze zmenšit i vzdálenost mezi polohovacími válci.
Aktivací polohovacího válce přípojkou "otevřít" se 3 upínací kuličky mechanicky uvolní. 3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze rychle vyměnit. Pro upnutí se odejme vzduch z přípojky "otevřít" a přípojka "zavřít" pak obdrží vzduch na polohovací válec. 3 upínací kuličky vyjedou mechanicky opět ven a výměnný přípravek se upne. Pro udržení optimální upínací síly zůstane polohovací válec připojený na vzduch.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Přídržná síla F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03161-02-31670 | válcové | C | 16 | 70 | 48 | 47,5 | 38 | 20 | M5 | M6 | 60 | 48 | 50 | 48 | 12 | 15 | 35 | 8 | 5 | 16 | 12 | 4000 | | | 484,15 € | | 03161-02-32085 | válcové | C | 20 | 85 | 58 | 57,5 | 48 | 26 | M6 | M8 | 72 | 58 | 60 | 58 | 15 | 19 | 44 | 10 | 6 | 20 | 16 | 6300 | | | 563,50 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|