Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou
03011

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.

Závitová pojistka z nylonu.

Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03011 Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou 175 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D=ZávitD1H=ZdvihL=DélkaL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03011-03M31,50,4740,41,530,10,07 3,69 €
03011-04M42,50,8950,64100,180,12 3,36 €
03011-05M530,91260,86110,120,08 3,52 €
03011-06M63,5114719130,430,21 3,52 €
03011-08M851,51681,215301,090,37 4,38 €
03011-10M10621991,620351,360,62 4,96 €
03011-12M1282,52210230552,031,36 7,35 €
03011-16M16103,524142,5651253,952,95 9,97 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z nerezové oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z nerezové oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03011-203M31,50,4740,4570,10,07 4,22 €
03011-204M42,50,8950,612220,180,12 3,69 €
03011-205M530,91260,819300,120,08 3,60 €
03011-206M63,51147128400,430,21 3,57 €
03011-208M851,51681,247731,090,37 4,49 €
03011-210M10621991,6661001,360,62 5,08 €
03011-212M1282,522102661202,031,36 7,57 €
03011-216M16103,524142,5901803,952,95 10,20 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83