Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
03008

Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezové provedení A1:
Závitové pouzdro 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Kulička, keramika Si3N4

Nerezové provedení A4:
Závitové pouzdro 1.4404.
Tlačná pružina 1.4401.
Kulička, keramika Si3N4.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:

Nitrid křemíku Si3N4 se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a chemická odolnost.

Použité materiály umožňují širokou paletu aplikací. V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují pouzdra s odpruženou kuličkou z nerezové oceli A4.

Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03008 Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové 171 kB

Výkresy

Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Ocelový
klíč
DD1H=ZdvihLNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Unášecí profilCADPřís.CenaObjednat
03008-031.4305M31,50,470,41,53drážka 3,60 €
03008-0311.4404M31,50,470,41,53drážka 5,22 €
03008-041.4305M42,50,890,6410drážka 3,08 €
03008-0411.4404M42,50,890,6410drážka 4,99 €
03008-051.4305M530,9120,8611drážka 3,11 €
03008-0511.4404M530,9120,8611drážka 4,99 €
03008-061.4305M63,51141913drážka 3,11 €
03008-0611.4404M63,51141913drážka 4,99 €
03008-081.4305M851,5161,21530drážka 4,21 €
03008-0811.4404M851,5161,21530drážka 5,83 €
03008-101.4305M1062191,62035drážka 4,77 €
03008-1011.4404M1062191,62035drážka 6,85 €
03008-121.4305M1282,52223055drážka 7,34 €
03008-1211.4404M1282,52223055drážka 10,52 €
03008-161.4305M16103,5242,565125drážka 9,23 €
03008-1611.4404M16103,5242,565125drážka 13,21 €
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83