Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro z plastu.
Kulička z nerezové oceli 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Kulička kalená.Upozornění:Pružné opěrky slouží k ustavení a polohování, také jako opěrné prvky nebo zarážky.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03014 Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu 166 kB

Výkresy

Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03014-06M63,51141913 0,98 €
03014-08M851,5161,21530 1,17 €
03014-10M1062191,62040 1,39 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83