Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03010 Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezová ocel 245 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezová ocel

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LH=ZdvihNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03010-03M31,570,40,41,53 3,21 €
03010-04M42,590,80,6410 2,73 €
03010-05M53120,90,8611 2,73 €
03010-06M63,51411913 2,73 €
03010-08M85161,51,21530 3,55 €
03010-10M1061921,62035 4,06 €
03010-12M128222,523055 4,95 €
03010-16M1610243,52,565125 6,22 €
03010-20M2012304,52,580160 7,90 €

Pouzdro s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, zvýšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdro s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, zvýšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LH=ZdvihNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03010-203M31,570,40,457 3,37 €
03010-204M42,590,80,61222 2,81 €
03010-205M53120,90,81930 2,81 €
03010-206M63,514112840 2,81 €
03010-208M85161,51,24773 3,71 €
03010-210M1061921,666100 4,22 €
03010-212M128222,5266120 5,12 €
03010-216M1610243,52,590180 6,43 €
03010-220M2012304,52,5115240 8,19 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LH=ZdvihNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03010-404M42,5160,80,6410 3,13 €
03010-405M53200,90,8611 3,13 €
03010-406M63,52511913 3,13 €
03010-408M85301,51,21530 4,17 €
03010-410M1063521,62035 4,74 €
03010-412M128402,523055 5,74 €
03010-416M1610453,52,565125 7,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83