|
|
03010Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezová ocel |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310. Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | D | D1 | H | L | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03010-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 0,4 | 1,5 | 3 | | | 3,12 € | | 03010-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | | | 2,65 € | | 03010-05 | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 6 | 11 | | | 2,65 € | | 03010-06 | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | | | 2,65 € | | 03010-08 | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | | | 3,45 € | | 03010-10 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | | | 3,94 € | | 03010-12 | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | | | 4,81 € | | 03010-16 | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 65 | 125 | | | 6,05 € | | 03010-20 | M20 | 12 | 4,5 | 30 | 2,5 | 80 | 160 | | | 7,68 € | | 03010-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 0,4 | 5 | 7 | | | 3,28 € | | 03010-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 12 | 22 | | | 2,73 € | | 03010-205 | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 19 | 30 | | | 2,73 € | | 03010-206 | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 28 | 40 | | | 2,73 € | | 03010-208 | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 47 | 73 | | | 3,61 € | | 03010-210 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 66 | 100 | | | 4,11 € | | 03010-212 | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 66 | 120 | | | 4,97 € | | 03010-216 | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 90 | 180 | | | 6,24 € | | 03010-220 | M20 | 12 | 4,5 | 30 | 2,5 | 115 | 240 | | | 7,96 € | | 03010-404 | M4 | 2,5 | 0,8 | 16 | 0,6 | 4 | 10 | | | 3,04 € | | 03010-405 | M5 | 3 | 0,9 | 20 | 0,8 | 6 | 11 | | | 3,04 € | | 03010-406 | M6 | 3,5 | 1 | 25 | 1 | 9 | 13 | | | 3,04 € | | 03010-408 | M8 | 5 | 1,5 | 30 | 1,2 | 15 | 30 | | | 4,06 € | | 03010-410 | M10 | 6 | 2 | 35 | 1,6 | 20 | 35 | | | 4,60 € | | 03010-412 | M12 | 8 | 2,5 | 40 | 2 | 30 | 55 | | | 5,58 € | | 03010-416 | M16 | 10 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 125 | | | 7,00 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|