Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z plastu.
Kulička z POM.
Pružina 1.4310.
Provedení: Kulička bílá.Upozornění:Pružné opěrky slouží k ustavení a polohování, také jako opěrné prvky nebo zarážky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03004 Pružné opěrky s drážkou a kuličkou z POM 164 kB

Výkresy

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou z POM

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03004-06M63,51141913 1,12 €
03004-08M851,5161,21530 1,37 €
03004-10M1062191,62040 1,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83