Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Kromě mechanické funkce západkového a polohovacího prvku se pružinové písty se snímačem stavu používají ke zjištění, zda je součást v požadované poloze, či nikoli.
Snímač detektuje, zda je tlačný kolík zasunutý nebo vysunutý a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Materiál:Pouzdro, tlačný čep a pružina z oceli.
Snímač stavu z nerezové oceli.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Snímač stavu se přepne při zdvihu H.Technické údaje:Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NC) nebo rozpínací kontakt
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <200 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 2000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Schaválení: CE
Použití:Pouzdra s odpruženou kuličkou se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na stavu. Lze tak zajistit, aby se obrobek nebo pohyblivá součást nacházely na požadovaném místě.Teplotní rozsah:Teplotní rozsah: -25 °C - +70 °CBezpečnost:Pružinové přítlačné podložky se snímači stavu nejsou vhodné pro zajištění osob.Odkaz na výkres:
4) Světelná dioda

BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá

Příklad použití testu polohy:
Pol. 1: šoupátko je v zasunuté poloze
Pol. 2: šoupátko je ve vysunuté poloze
3) šoupátko
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03020 Pružné opěrky se stavovým snímačem 194 kB

Výkresy

Pružné opěrky se stavovým snímačem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2DD1H=ZdvihLL1Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
P=délka kabeluCADPřís.CenaObjednat
03020-5061otevřenýM62,722737202000 62,11 €
03020-5081otevřenýM84229315302000 62,79 €
03020-5101otevřenýM104,5336420382000 66,00 €
03020-5062zavřenýM62,722737202000 62,11 €
03020-5082zavřenýM84229315302000 62,79 €
03020-5102zavřenýM104,5336420382000 66,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83